-
MAX44269EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44269 Data Sheet (Rev. 0)11/11/2011PDF1M
概览
优势和特点
- 1.8V至5.5V电源电压范围
- 可配置为:
- 窗检测
- 插座检测
- 张弛振荡器
- PWM发生器
- 逻辑电平转换器
- 上电复位电路
- 评估9焊球WLP封装器件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44269评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX44269双路比较器,采用1.3mm x 1.3mm晶片级封装(WLP)。该评估板可通过安装短路器或更改少量元件方便配置,以支持多种比较应用电路,例如:窗检测、插座检测、张弛振荡器、脉宽调制发生器(PWM)、逻辑电平转换以及上电复位电路。评估板提供0603元件的PCB焊盘,易于评估。评估板采用+1.8V至+5.5V VCC电源供电。
应用
- 电池供电传感器
- 笔记本电脑
- 便携式医疗设备
- 智能电话
- 2节电池供电设备
- 超低功耗系统
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。