概览

优势和特点

  • +1.8V至+5.5V供电范围
  • 适合多运放配置
  • 元件焊盘可用于安装Sallen-Key滤波器
  • 满摆幅输入/输出
  • 适合便于安装的0805元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44265评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44265低功耗、MOS输入运算放大器(op amp),器件采用6焊球晶片级封装(WLP)。评估板电路预先配置为同相放大器,通过更改少许元件即可构成其它拓扑。低功耗、低输入VOS和满摆幅输入/输出,使得该器件能够理想用于各种测量系统。元件焊盘适用于0805封装,便于焊接和替换。评估板安装了MAX44265EWT+。

应用

  • 电池供电设备
  • 蜂窝电话
  • 移动配件
  • 平板电脑/笔记本电脑

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。