-
MAX44251EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44251 Data Sheet (Rev. 0)5/8/2012PDF929K
概览
优势和特点
- 满足多运放配置
- 满摆幅输入/输出
- 采用易于使用的0805元件
- 2.7V至20V电源范围
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44251评估板(EV kit)提供经过验证的设计,评估MAX44251双路、低功耗、低漂移运算放大器(op amp),器件采用8引脚SOT23封装。评估板电路预配置为同相放大器,但改动少许元件即可配置为其它拓扑。低功耗、低漂移、低输入失调电压和满摆幅输入/输出电路,使得该器件理想满足超低噪声、超高直流精度的应用需求。元件焊盘符合0805封装,便于焊接和替换。评估板上安装了MAX44251AKA+。
应用
- 负载单元和传感器桥放大器
- 医疗仪表
- 精密仪表
- 压力变送器
- 应变仪