概览

优势和特点

  • 无需笨重的隔直电容
  • 固定增益省去了外部反馈网络
    • MAX4411:-1.5V/V
    • MAX4411B:-2V/V
  • 工作在1.8V至3.6V单电源
  • 每个通道为16Ω负载提供80mW驱动
  • 1kHz下THD+N仅0.003%
  • 独立的左/右声道低功率关断控制
  • 紧凑的解决方案
  • 经过完全安装与测试的表贴电路板

产品详情

MAX4411评估板(EV kit)是经过完全装配与测试的表贴电路板,用来评估MAX4411固定增益、DirectDrive®立体声耳机放大器。MAX4411的DirectDrive结构可以省去两个大容量隔直电容,通常情况下在放大器输出与耳机之间需要这些隔直电容。另外,放大器增益由内部设定(MAX4411为-1.5V/V、MAX4411B为-2V/V),进一步减少了元件数量。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 便携式音频装置
  • 智能电话

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。