概览

优势和特点

  • Evaluates the MAX4147X Sub-1GHz ISM Receiver
  • Single Input Voltage Supply from 1.8V to 3.6V
  • Direct Interface with a MAX32630FTHR Arm® Microcontroller (MCU) Board
  • Available PMOD Hardware Interface
  • Windows 10-Compatible Software
  • On-Board SPI Interface Control for the MAX41470 and Optional I2C Control for the MAX41473/74
  • GUI Controls for MAX32630FTHR Board PMIC
    • Operation from 1.8V to 3.3V
  • Proven Four-Layer PCB Design
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • null
  • 车库开门器(GDO)
  • null
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • null
  • 胎压监测系统(TPMS)

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。