概览

优势和特点

  • 压降小于45mV @ 500mA
  • 反偏时的漏电流小于2µA
  • 电源电压范围:1.5V至5.5V
  • 低静态电流:7µA (典型值)、18µA (最大值)
  • 自身热保护
  • 微小尺寸、0.73mm × 0.73mm、4焊球WLP封装
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 评估MAX40200ANS+
  • 支持简单易用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40200评估板(EV kit)为评估MAX40200“理想二极管”提供经过验证的设计。评估板演示MAX40200,器件采用微小尺寸、节省空间的4焊球晶圆级封装(WLP)。也提供采用5引脚SOT23封装的MAX40200 (MAX40200AUK+),该版本不兼容评估板。

MAX40200评估板PCB已安装MAX40200ANS+器件。MAX40200器件为电流开关,压降非常低,接近于“理想二极管”。

MAX40200器件采用微小尺寸、0.73mm × 0.73mm、4焊球WLP封装,焊球间距为0.35mm,厚度只有0.5mm。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑和平板电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式/可穿戴医疗设备
  • USB供电外设

相关产品