概览

优势和特点

  • Fast Propagation Delay: 280ps (Typ)
  • Low Over-Drive Dispersion: 25ps (VOD = 10mV to 1V)
  • Supply Voltage 2.7V to 3.6V
  • 45.9mW at 2.7V Supply (Per Comparator)
  • Power-Efficient LVDS Outputs
  • -40°C to +125°C Temperature Range

产品详情

应用

  • null
  • 通信
  • LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测
  • 高速差分线接收器
  • 高速电平转换
  • 示波器中高速触发
  • 振荡器
  • 测试与测量
  • 门限检测器
  • 传播时间传感器

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。