-
MAX40006EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40006 Data Sheet (Rev. 0)2/10/2017PDF756K
概览
优势和特点
- +1.7V至+5.5V供电电压范围
- 支持多种运放配置
- 元件焊盘支持Sallen-Key滤波器
- 满摆幅输入/输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX40006评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40006低功耗、MOS输入运算放大器(运放),器件采用6焊球晶圆级封装(WLP)。评估板电路预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。低功耗、低输入VOS以及满摆幅输入/输出级使器件可理想用于各种测量应用。元件焊盘支持封装,使其方便焊接和更换。评估板已安装MAX40006ANT+。
应用
- 消费类电子
- 电子玩具
- 便携式仪表
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
- 平板电脑/笔记本电脑
相关产品
文档
-
MAX40006EVKIT ODB++ File10/10/2022TGZ3M
-
MAX40006EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。