-
MAX38902EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX38902E Data Sheet (Rev. 0)3/1/2019PDF417K
概览
优势和特点
- 评估8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX38902E IC
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.8V至5.0V电阻可配置输出电压
- 输出电流高达500mA
- 经过验证的2层1oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX38902E评估套件(EV kit)用于评估MAX38902E IC。MAX38902E为低噪声线性稳压器,采用TDFN封装。MAX38902E评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至5.0V范围内的任意输出电压,提供高达500mA电流。
评估套件已安装MAX38902EATA+。
应用
- 音频系统
- 通信电路
- 高分辨率数据采集系统
相关产品
文档
-
MAX38902EEVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ825K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。