-
MAX38643AEVK-UDFN: Evaluation Kit for the MAX38643 A in μDFN Data Sheet (Rev. 2)11/18/2019PDF579K
概览
优势和特点
- 评估6引脚µDFN封装的MAX38643A
- 1.8V至5.5V输入电压范围
- 1.0V至3.3V可配置输出电压
- 输出电流高达700mA
- 经过验证的2层1oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX38643A评估套件(EV kit)评估采用µDFN封装的MAX38643A超低静态电流降压型DC-DC转换器。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节1.0V至3.3V输出电压。评估套件提供高达700mA电流,取决于输入电压与输出电压比。
评估套件已安装MAX38643AELT+。
应用
- 便携式、空间受限消费电子产品
- 单节锂离子电池和纽扣电池供电产品
- 便携式、空间受限消费电子产品
- 有线、无线、工业产品
文档
-
MAX38643AEVK-UDFN ODB Files - Design Files6/28/2023ZIP851 K
-
MAX38643AEVK-UDFN BOM5/18/2023PDF34K