概览

优势和特点

  • 快速评估MAX34565
  • 完全安装并经过测试
  • 即插即用
  • 可调节电流门限
  • 支持开尔文和直接电流检测
  • 关键信号提供测试点
  • PCB安装孔

产品详情

MAX34565评估板(EV kit)可有效简化对MAX34565 12V热插拔开关的评估。所提供的评估板安装了15Ω限流电阻(R2),该电阻可更改为12Ω至30Ω不同阻值,以满足不同应用。评估板提供开尔文检流布局,也可通过在R3处增加0Ω跳线更改为直接检流布局。
注意:用于MAX34565评估板的PCB也支持MAX34564的评估,两款器件具有相同的外形尺寸。PCB板丝印显示为MAX34564,如果PCB上方带有白色标签,则表示板上安装的是MAX34565,而非MAX34564。

应用

  • 基站
  • null
  • PCI/PCI Express®
  • RAID/硬盘驱动器
  • 服务器
  • 交换机/路由器

相关产品