-
MAX34417EVKIT: Evaluation Kit for the MAX34417 Data Sheet (Rev. 0)3/14/2018PDF1M
概览
优势和特点
- 很容易评估MAX34417
- USB-12C/SMBus接口
- 兼容PC、笔记本电脑或运行Windows XP®、Windows® 7/8/10的平板电脑
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX34417评估板(EV kit)提供评估MAX34417 SMBus 4通道高动态范围功耗累加器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估板包括已安装MAX34417ENE+,以及与PC通信的micro-USB电缆。

应用
- 服务器
- 智能电话
- 平板电脑
- 超极本
相关产品
文档
-
MAX34417EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP4M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。