-
MAX32666FTHR: Evaluation Kit for the MAX32666 Data Sheet (Rev. 0)6/29/2020PDF1M
概览
优势和特点
- MAX32666微控制器
- 双核Arm Cortex-M4F,96MHz
- 1MB闪存
- 560KB SRAM
- 3 x 16KB缓存
- 蓝牙5低功耗无线电
- 高速USB 2.0
- 三个QSPI主机/从机
- 三个I2C主机/从机
- 三个UARTS
- SD/SDIO 3.0
- 1-Wire®主机
- 48 个 GPIO
- 8输入、10位ADC
- MAX1555 1节锂离子电池充电器
- 通过USB充电
- 片内限热
- 充电状态指示器
- 扩展连接
- 试验板兼容接头
- 10引脚Cortex调试接头
- Micro USB连接器
- Micro SD卡连接器
- 集成外设
- RGB指示灯LED
- 用户按钮
- 6轴加速度计/陀螺仪
- 蓝牙表贴天线
- SWD/MAXDAP调试接口
- 拖放式编程
- SWD调试器
- 虚拟UART控制台
产品详情
MAX32666FTHR板是一个快速开发平台,可帮助工程师使用带FPU的MAX32666 Arm® Cortex®-M4处理器快速实现电池优化的Bluetooth® 5解决方案该电路板还包括用于电池管理的MAX1555 1节锂离子电池充电器。0.9 x 2.0英寸小尺寸双排接头与试验板和现成的外设扩展板兼容。该电路板还包括各种外设,如micro SD卡连接器、6轴加速度计/陀螺仪、RGB指示灯LED和按钮。这是一个功率优化的灵活平台,方便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。
应用
- 互联家居
- 游戏设备
- 可听戴设备
- 工业传感器
- 支付/健身/医疗可穿戴设备
- 远程医疗
文档
-
MAX32666FTHR Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP585K
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。