-
MAX32655FTHR: Evaluation Kit for the MAX32655 Data Sheet (Rev. 0)9/8/2021PDF844K
概览
优势和特点
- MAX32655微控制器
- ARM Cortex-M4F,100MHz
- 32位RISC-V协处理器,可减轻时序关键型蓝牙处理负荷
- 512KB闪存
- 128KB SRAM
- 16KB缓存
- 蓝牙5.2 LE无线电
- 带电量计的MAX20303可穿戴PMIC
- 通过USB充电
- 用于Arm Cortex-M4F的板载DAPLink调试和编程接口
- 试验板兼容接头
- Micro USB连接器
- Micro SD卡连接器
- 集成外设
- RGB指示灯LED
- 用户按钮
- 低功耗立体声音频编解码器
- 数字麦克风
- SWD调试器
- 虚拟UART控制台
产品详情
MAX32655FTHR是一款快速开发平台,可帮助工程师使用MAX32655 Arm© Cortex®-M4F和Bluetooth® 5.2低功耗(LE)快速实施超低功耗无线解决方案。该电路板还包括MAX20303 PMIC以实现电池和电源管理。0.9 x 2.6英寸小尺寸双排接头与Adafruit Feather Wing外设扩展板兼容。该电路板包括各种外设,如数字麦克风、低功耗立体声音频编解码器、128MB QSPI闪存、micro SD卡连接器、RGB指示器LED和按钮。MAX32655FTHR提供功率优化的灵活平台,以便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。
转到www.maximintegrated.com/cn/products/MAX32655FTHR,开始开发此电路板。
应用
- 资产追踪
- 健身/健康和医疗可穿戴设备
- 可听戴设备
- 工业传感器
- 无线计算机外设和I/O设备
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。