概览

优势和特点

  • 简化MAX32007的评估——八通道DCL、电平设置DAC和PMU开关
  • 板载MAX32625 Pico板
  • 内置散热器和风扇
  • 驱动器和比较器专用50Ω SMB连接器
  • PMU开关专用50Ω BNC连接器
  • 板载稳压器
  • Micro-USB接口
  • 提供用于外部SPI接口的接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 与Windows® 10兼容的评估套件软件GUI
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX32007评估套件(EV kit)是完全组装并经过测试的印刷电路板(PCB),可简化MAX32007的评估并演示其功能,其中MAX32007是一款高速八通道驱动器、比较器和无源负载引脚电子IC。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMB连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。

该评估套件包含一个在SPI接口和USB之间转换的微控制器(MCU),因此用户可以通过PC上运行的图形用户界面(GUI)软件配置内部寄存器和模式。该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的GUI,用于通过SPI配置所有MAX32007寄存器。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

该文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。

 

应用

  • 老化测试仪
  • 数字测试仪
  • 存储器ATE
  • SoC ATE
  • 晶圆测试仪

相关产品

工具及仿真模型

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。