概览

优势和特点

  • Easy Evaluation of MAX2750/MAX2751/MAX2752
  • +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
  • RF Output Matched to 50Ω
  • All Critical Peripheral Components Included

产品详情

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。