概览

优势和特点

  • 8V至48V输入电压范围
  • 演示模拟调光控制、数字调光控制
  • 演示输入限流
  • 演示LED电流监测功能
  • 演示LED开路和短路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25600评估套件(EV kit)提供可靠的平台,用于验证采用MAX25600汽车应用高电压、高亮度LED (HB LED)升/降压控制器的设计。评估套件工作在8V至48V直流电源电压。评估套件配置为为1至15颗LED组成的灯串提供高达1.5A电流。灯串的总电压可在3V至60V范围内变化。

应用

  • 汽车外部照明和通用、商业及工业照明

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。