概览
优势和特点
- 演示MAX25512的可靠性
- 3V至36V宽输入范围(可承受高达40V抛负载)
- 为高亮度(HB) LED供电(多达4串),理想用于汽车、显示器背光等应用,支持中、大规模显示屏设计
- 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,提供扩频选项
- 提供相移调光选项
- 用于演示逐周期限流和热关断
- 支持较宽的调光比
- 支持混合调光,实现更好的EMI性能和声学性能,以及更高调光比
- 可演示渐亮/渐暗,实现平稳的亮度变化
- 演示折返式热保护。
- 可通过I2C编程
- 专用GUI
- 经过验证的PCB设计和热性能设计
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX25512评估套件(EV kit)用于演示MAX25512 4通道、高亮度LED集成驱动器,器件提供连接汽车应用显示屏的I2C接口。评估套件工作在3V至36V直流电源,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。评估套件可配置工作在I2C模式。默认状态下使能扩频工作模式(SSM),进一步降低电磁干扰(EMI),也可通过寄存器位禁止该模式。
评估套件可演示相移脉宽调制(PWM)调光功能,可利用施加到DIM PCB焊盘的PWM信号进行亮度调节;也可通过I2C配置相应的调光频率及每个通道的占空比,实现亮度调节。通过寄存器位可以使能混合调光功能,有助于降低EMI。评估套件具有折返式LED限流选项,通过板载负温度系数(NTC)传感器或模拟调光寄存器设置,作为温度的函数进行限流。此外,器件可通过I2C设置自动渐变功能。评估套件还可以演示故障保护功能,包括LED短路、LED开路、boost输出欠压与过压故障,以及热故障。
对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,应根据MAX25512 IC数据手册说明计算并选择外部元件。
评估套件提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器板或第三方主机提供的I2C接口工作。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC功能提供简便的图形用户界面(GUI)。
应用
- 汽车中心显示器
- 汽车抬头显示
- 汽车仪表盘
文档
-
MAX25512EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ1M
-
通过MAX25510和MAX25511实现混合调光2/8/2022
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。