-
MAX25203EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25203 Data Sheet (Rev. 0)9/20/2021PDF1M
概览
优势和特点
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规格要求
- ±1.5%输出电压精度(FB)
- 输出电压可调:12V至65V
- 关断电流:5µA
- 高效率和均流
- 外部MOSFET的预设栅级驱动电压为5.5V至10V,使用户能够优化外部MOSFET
- 两个相位之间的均流精度为±5%,可以改善系统效率
- EMI降低功能可在不牺牲宽输入电压范围的情况下,降低与敏感的射频频段之间的干扰
- 扩频选项
- 频率同步输入
- 电阻可编程频率:200kHz至2.2MHz
- 集成和散热增强型封装可以节省板空间和成本
- 电流模式控制器,支持强制连续模式和跳频模式
- 侧可湿32引脚TQFN-EP封装
- 保护特性和I2C诊断,用于改善系统可靠性
- 电源欠压保护
- 通过I2C提供裸片温度监测
- 短路保护,支持真正的关断
- 通过I2C提供单个相位电流监测
产品详情
MAX25203评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX25203双相汽车同步升压控制器。MAX25203使信息娱乐系统能在冷启动或启停期间保持稳压,一直到达到电池的1.8V输入电压。它还可用于生成背光电压或D类音频放大器电压。此器件可以采用4.5V至42V输入电压,在启动之后电压可降至1.8V,关断电流可以低至5µA。
MAX25203配备电源状态监测器,过压和欠压保护。保护特性包括逐周期限流和热关断。其额定工作温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 汽车音频放大器
- 信息娱乐系统
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。