概览

优势和特点

  • 4.5V至42V输入电压范围
  • 电路启动后,输入电压范围可扩展到低至2V
  • 升压输出电压可利用外部电阻在4.5V至60V范围内调节
  • 只需极少的元件变化,即可提供固定输出电压
  • ±2%输出电压精度
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 关键节点提供跳线和测试点,简化评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25201评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX25201 400kHz、36V升压控制器。全部已安装元件均符合汽车级温度范围。为便于评估,包含各种测试点和跳线。

标准评估套件已安装MAX25201 (24V,400kHz),但只需更换MAX25201评估套件材料清单上的极少元件,即可用于评估其他MAX25201版本。

应用

  • ADAS
  • 车身/照明
  • 娱乐
  • 远程信息处理

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。