-
MAX25014EVKIT: Evaluation Kit for the MAX25014 Data Sheet (Rev. 0)7/27/2020PDF1M
概览
优势和特点
- 演示MAX25014的可靠性
- 2.5V至36V宽压输入范围(高达40V抛负载电压)
- 为HB LED供电(多达4串),支持汽车和背光照明应用中的中等和大尺寸LCD屏幕
- 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,提供扩频选项
- 可选择相移调光
- 演示逐周期限流和热关断特性
- 演示宽调光比特性
- 演示失效保护功能
- I2C编程
- 专用GUI
- 经过验证的PCB和热性能设计
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX25014评估板(EV kit)用于演示MAX25014高度集成的4通道、高亮度LED驱动器,器件内置boost控制器和I2C接口,用于支持汽车显示屏等应用。
评估板工作在2.5V至36V直流电源,开关频率可设置在2.2MHz或400kHz。评估板可配置工作在I2C模式。为改进EMI性能,默认使能扩频工作模式(SSM),也可通过寄存器位禁止该功能。评估板用于演示相移脉宽调制(PWM)调光。可利用施加到DIM PCB焊盘的PWM信号进行调光,也可通过I2C配置相应的调光频率及各个占空比进行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能,以降低EMI。评估板可以演示LED短路、LED开路、boost输出欠压和过压,以及过热故障等条件下的电路保护。也可演示LED电流监测和boost输出电压监测功能。
对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,请参考MAX25014 IC数据手册中关于外部元件选择章节的内容。
评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估套件还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。
应用
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
文档
-
MAX25014EVKIT ODB Files - Design Files6/30/2023ZIP1 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。