概览
优势和特点
- 由USB主机供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX22505评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX22505 ±40V USB端口保护器。
评估板包括3个独立部分:高功率外设部分、低功率外设部分和高功率主机部分。各个部分演示对USB总线的保护,防止USB线上的过压条件。
与低功率外设电路相比,高功率外设部分增加了外部MOSFET开关,降低传输至外设的功率损耗。
评估板完全由USB主机供电,例如笔记本电脑,无需其他电源。对于外设应用,为方便起见,提供了隔离电源,但在客户应用中不是必须的。提供测试访问点,可选择通过外部为各个电路部分供电。
应用
- USB诊断端口
- 工业PC
- 可编程逻辑控制器(PLC)
相关产品
文档
-
MAX22505EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22505 Data Sheet (Rev. 0)5/2/2018PDF640K
-
MAX22505EVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP4M
-
MAX22505EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP4M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。