-
MAX20812EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20812 Data Sheet (Rev. 0)5/24/2021PDF2M
概览
优势和特点
- 2.7V to 16V Input Voltage Range
- 0.5V to 5.8V Output Voltage Range
- High Efficiency and Power Density
- Low Component Count
- Dual-Output or Single-Output Dual-Phase Operation
- Optimized Performance
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 通信设备
- null
- 存储器VDDQ
- 网络设备
- 负载点稳压器
- 服务器和存储设备
- μP芯片组
相关产品
文档
-
MAX20812EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。