-
MAX20734EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20734 Data Sheet (Rev. 0)8/24/2017PDF863K
概览
优势和特点
- 高效率、高功率密度
- 低元件数量
- 较小方案尺寸
- 509mm2,含电感和输出电容
- 优化性能
- 缩短设计时间
- 连接至Maxim PMBus™转换器和PowerTool™ GUI
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20734评估板(EV kit)是评估MAX20734电压调节器IC的参考平台。该单芯片、集成开关调节器提供极其紧凑、低成本、高效、快速、高精度且可靠的电源方案,适用于高达40A的应急低输出电压应用。更多信息请参见MAX20734 IC数据资料。
评估板包括完全装配并经过测试的MAX20734实施PCB。包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,提高灵活性,方便用于较宽范围的应用。
评估板配置有匹配边带,评估系统时允许高di/dt加载。+VOUT连接位于顶层,而回路(或-VOUT)位于底层,直接镜像顶层边带。
直接焊接到输出边带或使用J8接线端子连接负载。
应用
- 通信设备
- I/O
- 存储器VDDQ
- 网络设备
- 负载点稳压器
- 服务器和存储设备
- μP芯片组
相关产品
文档
-
MAX20734EVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP1M
-
MAX20734EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP1M