-
MAX20499CEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20499C/MAX20499D Data Sheet (Rev. 2)11/10/2021PDF664K
概览
优势和特点
- High Efficiency DC-DC Converter
- Up to 16A Peak Output Current
- Differential Remote Voltage Sensing
- 3V to 5.5V Input Supply Voltage
- I2C User Configurable
- Excellent Load Transient Performance
- 2.2MHz or 1.1MHz Operation
- Test Points for Bode Plot Measurement
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 汽车ADAS系统
- 娱乐
- SoC核心电源
- null
文档
-
MAX20499CEVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ6M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。