概览

优势和特点

  • Input Supply Range from 3V to 36V
  • Output Voltage: 3.3V/5V Fixed and Adjustable from 0.8V to 10V
  • Delivers Up to 8A/10A
  • Frequency-Synchronization Input
  • Enable Input
  • Spread Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • null
  • null
  • 汽车信息娱乐系统
  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。