概览

优势和特点

  • USB供电
  • USB Type-C插孔连接器
  • 经过验证的高速USB PCB布局
  • Pmod I2C接口
  • 灵活配置
  • 板载稳压器和USB连接器,支持器件复用
  • Windows® 8/10兼容GUI软件
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20342评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX20342 USB Type-C®充电器检测电路,器件集成过压保护。评估板安装了Pmod™连接器,可通过USB2PMB2适配器电路板提供I2C接口。

评估板具有板载LDO,可通过USB +5V产生所需要的电源电压。板载LDO输出可配置为4.2V、3.3V或2.3V,为IC供电。

评估软件通过USB控制USB2PMB2适配器电路板,产生I2C指令。评估板已安装跳线,将电源电压设置在典型工作值。

应用

  • DSC和便携式摄像机
  • 电子书
  • 智能电话
  • 平板电脑

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。