-
MAX20332EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20332 Data Sheet (Rev. 0)8/8/2018PDF869K
概览
优势和特点
- USB供电操作
- 经过验证的高速USB PCB布局
- Pmod I2C接口
- USB连接器,支持器件复用
- 表贴元件
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20332评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX20332 USB充电器检测电路,器件集成过压保护器。评估板具有Pmod™连接器,可以通过USB2PMB2适配器电路板提供I2C接口。
评估板具有板载LDO,可利用USB +5V产生电源电压。板载LDO输出可配置为4.2V、3.3V或2.3V,为IC供电。
评估软件通过USB控制USB2PMB2适配器电路板,产生I2C命令。
应用
- DSC和便携式摄像机
- 电子书
- 智能电话
- 平板PC
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。