概览

优势和特点

  • 3V至28V工作电压范围
  • 低电平有效OVPF、低电平有效ACOK、POK、OCF、NCF标识LED指示
  • OUT电源LED指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20305/MAX20306评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX20305/MAX20306低导通电阻、双向过压保护器,带电流检测器件。评估板已安装MAX20305EWV+或MAX20306EWV+。定购时请指定器件号。

应用

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板电脑

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。