-
MAX2027EVKIT: MAX2027评估板 Data Sheet1/1/1900PDF295K
概览
优势和特点
- 经过全面装配与测试
- 50MHz至400MHz频率范围
- 可变增益:-8dB至+15dB
- 输出IP3:35dBm (所有增益设置)
- 噪声系数:4.7dB (最大增益)
- 数字控制增益的分辨率1dB,精度±0.05dB
产品详情
MAX2027评估板(EV kit)简化了MAX2027高线性度、数字控制、可变增益放大器的评估。该评估板在工厂中经过全面装配与测试。输入输出端均带有标准的50Ω SMA连接器,可以在测试工作台上快速方便地进行评估。
该评估板提供用于评估该器件的设备清单、验证功能的直接测试步骤、电路原理图、材料清单(BOM),以及PCB每层的布线图。有关这些工具的价格和存货情况,请致电Maxim代理商。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 宽带系统
- 蜂窝电话基站
- 接收器增益控制
- 地面链接
- 发送器增益控制
相关产品
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南12/14/2015