概览
优势和特点
- 工作电压输入范围:9V至16V
- 独立或分组控制各个LED的导通、关断和PWM调光
- 渐变或不渐变调光
- 相移能力
- 打开/关断LED时控制摆率
- 指示各个LED的开路和短路
- 可调节短路门限
- 开路轨迹检测
- 可调节PWM调光频率
- 温度报警和热关断指示
- 报告SPI错误的状态报告
- 通过SPI接口实现独立、全局或分组写模式
- 报告LED分组电阻(RGRADE)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20092评估系统为矩阵LED调光器系统,具有MAX20092 12开关矩阵LED调光器IC。系统包括两片MAX20092 IC,每片控制一串12颗串联LED。可对各个LED进行独立控制或分组控制。用户可将LED打开或关断,可以使用或不使用渐变。两串各12颗串联LED的灯串由MAX20097驱动,该器件为双路buck控制器IC,电流为0.5A。双路buck控制器的电源由MAX16990产生,该器件为由外部12V电源供电的boost控制器IC。关于MAX20092 IC的详细操作信息,请参考MAX20092 IC数据手册。
应用
- 汽车前灯系统
- 汽车矩阵照明系统
- 汽车尾灯系统
相关产品
文档
-
MAX20092EVKIT ODB File - Design Files10/6/2023ZIP5M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。