-
MAX20079EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20079 Data Sheet (Rev. 0)8/22/2019PDF3M
概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:3.5V至36V
- 5V或3.3V固定输出电压,或3V至10V可调输出电压
- 提供高达3.5A的输出电流
- 频率同步输入
- 使能输入
- 电压监测PGOOD输出
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20079评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用20引脚可湿侧面TQFN (SWTQFN)封装的MAX20079 2.1MHz/400kHz高压微型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。
MAX20079EVKIT#预安装了MAX20079AATP/VY+(5V、2.1MHz),可用于评估任何MAX20079版本,只需做少许的元件改动。
应用
- ADAS
- 仪表盘
- 信息娱乐系统
- 导航
- 负载点
相关产品
文档
-
MAX20079EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP58K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。