-
MAX20059EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20059 Data Sheet (Rev. 0)7/24/2019PDF688K
概览
优势和特点
- 48V标称输入,可工作在6.5V至72V输入电压范围
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
- 5V输出电压 @ 400kHz开关频率
- 高达1A输出电流,具有可调节峰值限流
- 提供跳线,可快速调节峰值电流限流值和模式选择
- 辅助自举LDO,提高效率
- 可利用外部电容调节软启动时间
- 最优化应用布局和元件,实现快速方案设计
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20059评估套件提供经过验证的设计,用于MAX20059高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,该器件采用TDFN封装。评估套件优化了48V电源下产生高达1A负载电流的5V输出,可配置为满足其他系统要求。评估套件的开关频率为400kHz。评估套件可用于检测IC的特性,例如可调节输入欠压锁定、可调节软启动、可调节开关频率、可调节限流值、低电平有效RESET开漏信号,以及外部开关频率同步。
应用
- 48V系统
- 轻混合动力汽车
相关产品
文档
-
MAX20059EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP205K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。