概览
优势和特点
- 3.0V至5.5V输入电压范围
- 1.0V至4.0V输出电压范围
- 电阻分压器用于设置合适的输出电压
- 2.2MHz高开关频率
- 2路通道180°反相操作
- 提供独立使能和复位连接
- 所有通道支持环路测量
- 过热和短路保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20029评估套件为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20029电源管理IC (PMIC)的性能,器件包括4个低压降压型转换器。IC工作在3V至5.5V输入电源电压,调节至1V至4V电压范围,每路输出提供高达1.5A电流。转换器为高频开关,工作在2.2MHz。高开关频率允许降低外围元件值和尺寸,包括每路电源轨上的单个陶瓷输出电容。所有通道的输入和输出具有独立的欠压/过压比较器、限流和故障指示输出。评估套件已完全装配并经过测试,可立即用于评估IC。
应用
- 汽车
- 工业
文档
-
MAX20029CEVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP188K