概览
优势和特点
- 3.0V至5.5V输入电压范围
- 1.0V至4.0V输出电压范围
- 电阻分压器用于设置所要求的输出电压
- 2.2MHz高开关频率
- 2通道180°错相操作
- 提供独立使能和复位输出
- 所有通道已配置好环路测量
- 过热和短路保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20029B评估板为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20029B电源管理IC (PMIC)的性能,器件包括4路低压降压型转换器。IC工作在3V至5.5V输入电源电压,输出可调节至1V至4V电压范围,提供高达3A输出电流,OUT3和OUT4则可提供高达1.5A电流。转换器为高频开关工作,工作在2.2MHz。高开关频率允许使用小尺寸外部元件(值和尺寸),包括每路电源轨上的单个陶瓷输出电容。所有通道的输入和输出具有独立的欠压/过压比较器、限流和故障指示。评估板已完全装配并经过测试,可立即用于评估IC。
应用
- 汽车
- 工业
文档
-
MAX20029BEVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP199K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。