概览

优势和特点

  • 3.5V至36V输入范围
  • DC-DC控制器使能时,静态电流仅为20µA
  • 输出电压:
    • 5V输出 @ 5A (高压降压型控制器,Buck 1)
    • 3.3V输出 @ 3A (低压降压型转换器,Buck 2)
    • 1.2V输出 @ 3A (低压降压型转换器,Buck 3)
  • 高频工作
    • 2.1MHz或可选择的其他分频工作(Buck 1)
  • 独立使能输入和复位输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20028评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,包含评估MAX20028电源管理IC (PMIC)所需的全部元件。评估板提供高压降压型控制器和两路低压降压型转换器。

评估板可工作在3.5V至36V输入电压范围,优化用于车载信息娱乐系统等。高压控制器配置为5V输出,提供至少5A电流。低压降压型转换器配置为3.3V和1.2V输出,每路输出可提供高达3A电流。评估板很容易重新配置工作在连续PWM模式、跳脉冲模式或外同步时钟模式。

评估板上已安装MAX20028ATJA/VY+器件,也可用于评估MAX20028 IC的其他各种版本。关于外部元件选择的信息,请参考MAX20028 IC数据手册。

应用

  • ADAS
  • 汽车
  • 工业

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。