-
MAX20012EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20012B Data Sheet (Rev. 0)5/3/2019PDF901K
概览
优势和特点
- 差分远端电压检测
- 3V至5.5V输入电源范围
- I2C控制的0.5V至1.5875V输出电压范围
- 2.2MHz操作
- ±2%输出电压精度
- 电源就绪输出
- 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20012评估套件(EV kit)演示MAX20012B汽车应用双通道降压型转换器。评估套件工作在3V至5.5V输入电压范围。输出1设置为0.98V,负载电路高达24A;输出2设置为0.95V,负载电流高达12A。
应用
- 汽车
- 核心处理器系统/GPU电源
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。