-
MAX191EVKIT: MAX191评估系统/评估板 Data Sheet1/1/1900PDF436K
概览
优势和特点
- 评估系统包括评估套件和80C32 µC模块
- 12位分辨率、1/2 LSB线性度ADC
- MAX191在单电源或双电源模式下工作
- 评估系统的工作模式:
- 单极性或双极性输入模式
- 串行或并行接口模式
- 装配完成且经过测试
- 提供软件源代码
- 通过RS-232通信端口与IBM兼容计算机进行接口
- 套件支持50ksps以上的转换速率
产品详情
MAX191评估系统(EV系统)由连接到Maxim 80C32微控制器(µC)模块的MAX191评估套件(EV套件)组成。该单元连接到兼容IBM®的个人计算机,上面运行了MAX191评估套件附带的软件。两块板都已装配完成且经过测试。
MAX191评估系统可以通过多种方式配置MAX191:它可以在串行或并行接口模式以及单极性或双极性模式下工作,VSS可以接地或连接到-5V。所有功能均通过在个人计算机上输入的键盘命令进行控制。
MAX191评估系统取代了MAX190评估套件。MAX190套件仅限于正输入范围(0V至+4.096V)和串行接口模式。
要使用软件评估MAX191,请订购评估系统(MAX191EVSYS-DIP)。如果80C32模块(80C32MODULE-DIP)已单独购买或随另一个Maxim评估系统一起购买,请订购评估套件(MAX191EVKIT-DIP)。单独的MAX191评估套件可用于对MAX191进行有限的评估(参见评估套件“快速入门”部分)。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电数据记录
- 数据采集
- 数字信号处理(DSP)
- 机电系统
- 高精度过程控制
- PC笔输入量化器
- 电信