概览

优势和特点

  • Preset +3.3V Output Voltage
  • 250mA Output Current
  • +4.5V to +24.0V Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltages (+1.25 to +5.5V)
  • Low 12µA (typ) Quiescent Supply Current
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 4mA至20mA环路供电
  • 9V电池系统
  • 备用电源
  • 分布式供电系统
  • 手持式设备
  • 工业控制电源
  • 笔记本电脑

相关产品

工具及仿真模型