概览

优势和特点

  • 高速、高精度、高效率
  • 兼容于IMVP-II/Coppermine/AMD
  • 电压定位输出
  • 较少的输出电容(6)
  • 快速响应Quick-PWM™架构
  • 7V至24V输入电压范围
  • 0.925V至2.0V输出电压范围(Coppermine/AMD、5位DAC)
  • 0.6V至1.75V输出电压范围(IMVP-II、5位DAC)
  • 22A负载电流
  • 300kHz开关频率
  • 电源就绪(PGOOD)指示
  • 28引脚QSOP封装
  • 小尺寸元件
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX1813评估板(EV kit)用于演示大功率、动态可调节笔记本CPU应用电路。该DC-DC转换器对较高的电池电压/或交流适配器电压进行降压转换,产生精确的、低压CPU核的VCC供电电压。MAX1813评估板满足Intel®移动CPU的瞬态电压规范(IMVP-II/Coppermine),采用电压定位技术降低了对输出电容的要求。MAX1813具有一个内部多路复用器,可以按照性能、电池或挂起模式接受3种独特的、5位VID DAC代码。精确的摆率控制为新的DAC设置提供及时的响应,最大限度的降低了电池的浪涌电流。

    完全安装并经过测试的评估板能够在7V至24V输入电压范围内提供数字可调的、0.6V至2.0V的输出,输出电流高达22A。该评估板工作在300kHz开关频率下,提供更好的电源和负载瞬态响应特性。

    应用

    • CPU核电源
    • 坞站
    • 笔记本电脑(IMVP-II/Coppermine)
    • 单级(电池至VCORE)变换器
    • 两级(+5V至VCORE)变换器

    相关产品