概览

优势和特点

  • 4.5V to 16V Input Voltage Range
  • Fixed 500kHz (MAX18066) and 350kHz (MAX18166) Switching Frequency
  • Adjustable Output Voltage Range from 0.606V to (0.9 x VIN)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 分布式供电系统
  • 家庭娱乐设施(TV和机顶盒)
  • 网络和数据通信
  • 线性稳压器的前置稳压
  • 服务器、工作站与存储

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。