概览

优势和特点

  • Operates from a 6V to 60V Input Supply
  • 3.3V Output Voltage
  • Delivers Up to 2.5A Output Current
  • 500kHz Switching Frequency
  • Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
  • Adjustable Soft-Start Time
  • External Clock Synchronization
  • Open-Drain Active-Low RESET Output
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 音频电源
  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点
  • 高压、单板系统
  • 工业和商业配电
  • LED显示屏
  • 机顶盒
  • 壁式变压器稳压

相关产品