概览

优势和特点

  • 4.5V至5.5V输入电压范围
  • 隔离输出:5V/1A DC
  • 小尺寸设计、高开关频率(180kHz)
  • 最少数量的外部元件
  • 效率最高达86.4%
  • 低成本反激设计
  • 电隔离高达1500VAC
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17690G评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示隔离5W无光耦反激DC-DC转换器的操作。电路使用16引脚TQFN封装、带裸焊盘的MAX17690。使用演示电路时,请仔细阅读数据资料,并结合快速入门指南。

评估套件输出配置为隔离+5V,提供高达1A输出电流。器件的开关频率为180kHz。变压器提供输入和输出之间高达1500VAC的电隔离。

应用

  • 工业和电信应用
  • 隔离反激转换器
  • PLC I/O模块
  • 宽范围直流输入隔离电源

相关产品

工具及仿真模型

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。