概览
优势和特点
- 18V to 36V Input Range
- Isolated Output: ±15V/200mA On Each Output
- Compact Design with High Frequency (100kHz) Switching
- Minimum Number of External Components
- 90.5% Peak Efficiency
- Low-Cost Flyback Design
- Galvanic Isolation up to 1500VRMS
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 工业和电信应用
- 隔离反激转换器
- PLC I/O模块
- 宽范围直流输入隔离电源
相关产品
文档
工具及仿真模型
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。