概览
优势和特点
- 4.5V至36V较宽输入范围
- 设置为3.3V输出,支持4.25A负载电流
- 400kHz开关频率
- EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 设置为1ms软启动时间
- 可选择PWM、PFM和DCM模式
- 漏极开路、低电平有效RESET输出,上拉至5V INTVCC
- 提供外部频率同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17634AEVKIT# 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17634A高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为3.3V输出,负载电流为4.25A,开关频率为400kHz,可获得最佳效率和元件封装尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号输出,以及外部时钟同步。评估套件的技术指标、设置、特性和优势非常突出。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17634数据手册。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
文档
-
MAX17634AEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022TGZ998K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。