概览
优势和特点
- 6.5V至36V输入电源工作范围
- 5V输出电压
- 提供高达2A输出电流
- 400kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- 漏极开路、低电平有效RESET输出 v过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17632C 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17632C高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为6.5V至36V时,评估板提供5V/2A输出。评估板的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件大小。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压