概览

优势和特点

  • 采用6.5V至36V输入电源供电
  • 5V输出电压
  • 提供高达1A的输出电流
  • 开关频率:400kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17630BEVKIT#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17630B高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件通过6.5V至36V输入电源提供5V/1A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件针对热性能进行了优化。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17630 IC数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。