-
MAX17620EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17620 Data Sheet (Rev. 0)5/15/2015PDF496K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 1.8V预设输出,高达600mA连续电流
- 固定4MHz开关频率
- 内部补偿
- 外部EN用于开/关控制
- 效率最高达91%
- 可选强制PWM/跳脉冲模式
- “砖墙”限流保护
- PGOOD开漏输出
- 热关断
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17620评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX17620高性能、微型、600mA、降压型DC-DC转换器的性能。评估板预设为1.8V输出,负载电流高达600mA。评估板具有可选的强制PWM/跳脉冲模式、开漏PGOOD信号以及外部使能(EN)。
应用
- 电池供电仪表
- 分布式供电系统
- 负载点电源
- 标准5V电源
相关产品
文档
-
MAX17620EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP6M
-
MAX17620EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP6M