概览
优势和特点
- 4.5V至40V工作电压范围(拆除TVS二极管可将工作电压范围扩大到最高60V)
- 输入端上具有40V TVS二极管(D1),输出端上具有肖特基二极管
- 评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种限流类型和限流门限
- UVLO可设置至4.5V
- OVLO可设置至36V
- 跳线可配置限流值
- 跳线可配置限流类型
- 可编程启动消隐时间
- 具有故障指示信号(低电平有效UVOV、低电平有效FLAG)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17613BEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17613B,器件为4.5V至60V、3A、过压(OV)、欠压(UV)保护器,具有正向限流,采用20引脚TQFN-EP封装。评估系统可配置用于演示可调节过压、欠压、三种限流类型(重试、连续限流和闭锁模式)以及不同限流门限(0.15A至3A)等操作。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17613 IC数据手册。
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 工业应用:PLC、控制网络模块、电池供电模块
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。