概览

优势和特点

  • 4.5V至40V工作电压范围(拆除TVS二极管可将工作电压范围扩大到最高60V)
  • 输入端上具有40V TVS二极管(D1),输出端上具有肖特基二极管
  • 评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种限流类型和限流门限
  • UVLO可设置至4.5V
  • OVLO可设置至36V
  • 跳线可配置限流值
  • 跳线可配置限流类型
  • 可编程启动消隐时间
  • 具有故障指示信号(低电平有效UVOV、低电平有效FLAG)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17613AEVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17613A,器件为4.5V至60V、3A、过压(OV)、欠压(UV)保护器,具有正向限流和反向电流阻塞,采用20引脚TQFN-EP封装。评估系统可配置用于演示可调节过压、欠压、三种限流类型(重试、连续限流和闭锁模式)以及不同限流门限(0.15A至3A)等操作。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17613 IC数据手册。

应用

  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、控制网络模块、电池供电模块
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。